17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ【2個入り】

通常単価(税別)
3,927
税込単価
4,320
通常出荷日:1日目

生地:コーデュラナイロンひざ部:ポリエチレン(PE)色 グレー&オレンジ

  • 商品タイプ
    ワーキングサポーター
  • 他色
  • 高さ(mm)
    83
  • 長さ(mm)
    191
  • 幅(mm)
    229
  • JANコード
    0091849054491
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    818-5572
  • 材質1
    生地:コーデュラナイロン
  • 材質2
    ひざ部:ポリエチレン(PE)
  • 色詳細
    グレー・オレンジ

型番:

50700-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

50700-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
他色
高さ(mm)
83
長さ(mm)
191
幅(mm)
229
JANコード
0091849054491
質量(g)
240.000
トラスココード
818-5572
材質1
生地:コーデュラナイロン
材質2
ひざ部:ポリエチレン(PE)
色詳細
グレー・オレンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50700-50
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

生地:コーデュラナイロン
ひざ部:ポリエチレン(PE)
色 グレー&オレンジ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプの型番50700-50のページです。 型番50700-50に関する仕様情報を記載しております。
ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ
ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ
ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック
ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”
ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”
ALTA ひじパッド“アルタフレックス”
メーカーALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIES
通常価格3,9274,2464,24614,1275,4633,437
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプワーキングサポーター-----
他色ブラックブラックブラックブラックブラック
高さ(mm)836060165152140
長さ(mm)191230230839090
幅(mm)229190190305230216
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト