17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
1,442
税込単価
1,586
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性に優れ快適に装着できる高品質なキャップです。・発じんや毛髪の脱落を防ぎます。・大き目の...

詳細を確認
  • ホワイト
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4562117780276
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    819-2867
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

ANC-W-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ANC-W-1の仕様・寸法情報

ホワイト
サイズ
フリー
JANコード
4562117780276
質量(g)
500.000
トラスココード
819-2867
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANC-W-1
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442
( 1,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れ快適に装着できる高品質なキャップです。
・発じんや毛髪の脱落を防ぎます。
・大き目の作りで、髪の長い女性にもおすすめです。
【用途】
・食品工場、製造工場などでの作業に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)の型番ANC-W-1のページです。 型番ANC-W-1に関する仕様情報を記載しております。
アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
毛髪落下防止
5
満足度:5.0
大きめサイズのため、髪の長い方でも余裕を持ってかぶることができます。また、コンパクトに折りたたまれたタイプと違って素材が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)
ヘアーネット 黒 100枚×10袋 1-18
TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21
使い捨てキャップ
でんでん帽標準丸型
メーカーアイテックス東京硝子器械トラスコ中山東京硝子器械トラスコ中山東京メディカル
通常価格1,44236,0604,06336,0603,3603,369
通常出荷日1日目7日目1日目7日目1日目2日目
ホワイト他色ホワイト他色ホワイトホワイト
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード4562117780276-----
質量(g)500.000-----
トラスココード819-2867-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト