17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FXユニフォーム長袖ジャケット 男女共用混入だいきらい ホワイト

通常単価(税別)
4,974
税込単価
5,471
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・吸水性と通気性に優れています。・気温25℃以上の高温・多湿な環境でも快適に作業できます。・動...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胸囲(cm)

着丈(cm)

裄丈(cm)

最小発注数量
L
4537065552787
795-5324
286.000
116
65
85
5個
LL
4537065552794
795-5332
304.000
122
68
88
5個
M
4537065552770
795-5341
274.000
112
62
82
5個
S
4537065552763
795-5359
263.000
108
59
79
5個
3L
4537065552800
795-5367
322.000
128
71
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
4日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性と通気性に優れています。
・気温25℃以上の高温・多湿な環境でも快適に作業できます。
・動きやすいジャケットタイプです。
【用途】
・食品製造現場。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXユニフォーム長袖ジャケット 男女共用混入だいきらい ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FXユニフォーム長袖ジャケット 男女共用混入だいきらい ホワイト
FXユニフォーム長袖コート 超清涼 男女共用混入だいきらい ホワイト
FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト
FXユニフォーム男性用ストレートパンツ 超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト
FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト
FXユニフォーム女性用ストレートパンツ
メーカーサンエスサンエスサンエスサンエスサンエスサンエス
通常価格4,9746,584 -4,9746,3164,9746,316
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質1ポリエステル65%、綿35%ポリエステル77%、ソフィスタ23%ポリエステル65%、綿35%ポリエステル77%、ソフィスタ23%ポリエステル65%、綿35%ポリエステル77%、ソフィスタ23%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト