17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FXユニフォーム女性用ストレートパンツ

通常単価(税別)
6,316
税込単価
6,948
通常出荷日:1日目

【特長】・快適性を重視した高品位ユニフォームです。・低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル77%、ソフィスタ23%
  • 股下(cm)
    72

ご注意

  • オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
  • オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

ウエスト(cm)

ポケット数(個)

最小発注数量
L
4537065412012
795-5278
275.000
70~76
1
1個
LL
4537065412029
795-5286
285.000
76~82
1
1個
M
4537065412005
795-5294
258.000
64~70
1
1個
S
4537065411992
795-5308
242.000
58~64
-
1個
3L
4537065412036
795-5316
290.000
82~88
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,316
( 6,948 )
1日目
6,316
( 6,948 )
1日目
6,316
( 6,948 )
1日目
6,316
( 6,948 )
1日目
6,316
( 6,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適性を重視した高品位ユニフォームです。
・低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。
【用途】
・食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場。
【材質】
・ポリエステル77%、ソフィスタ23%

ご注意

  • オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
  • オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXユニフォーム女性用ストレートパンツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FXユニフォーム女性用ストレートパンツ
FXユニフォーム男性用ストレートパンツ 超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト
FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト
FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト
FXユニフォーム長袖コート 超清涼 男女共用混入だいきらい ホワイト
メンズ脇シャーリングパンツ HH430
メーカーサンエスサンエスサンエスサンエスサンエスアイトス
通常価格6,3166,3164,9744,9746,584 -5,444
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質1ポリエステル77%、ソフィスタ23%ポリエステル77%、ソフィスタ23%ポリエステル65%、綿35%ポリエステル65%、綿35%ポリエステル77%、ソフィスタ23%-
股下(cm)727678---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト