ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
デュポン デュポン タイケム(R)C ガウン |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
トラスコ中山 イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB |
【特長】
・化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性があります。
・機能的なデザインによる快適性があります。
・ハロゲン物質を含まないので、焼却してもダイオキシンおよび有害ガスを発生させません。
・身体の全面保護のためのガウン、ひも付き(後ろ止め)です。
・伸縮性のある袖口です。
・すねのあたりまで長さがあります。
・縫製部分にはバリア性を保持するテープシームを施しております。
・軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。
・軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事する事ができます。
【用途】
・化学物質、薬品を使用する作業現場。
・危険物質にさらされる身体の部位の保護の強化として。
【商品仕様】
・色:グレー
・サイズ:L~XXL
・ひも付(後ろ止め)
・縫製部:テープシーム仕様
・JANコード:4560122141242
・トラスココード:797-3667
・質量:400g
【材質/仕上】
・タイベック[[R下]](ポリエチレン)
・ポリマーコーティング

呉工業
防錆潤滑剤 クレ5-56

日本バルカー
テープシール(10巻入り)20シリーズ

出光興産
ダフニースーパーマルチオイル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アゼアス
AZ GUARD 2000 SMS製続服
4通常価格(税別):457円~

スリーエムジャパン
化学防護服 4515
4.3通常価格(税別):597円~

アゼアス
デュポンタイベック製 続服 1010B
3.8通常価格(税別):1,091円~

スリーエムジャパン
化学防護服4520
5通常価格(税別):622円~

スリーエムジャパン
化学防護服 4510
5通常価格(税別):1,205円~

アゼアス
デュポンタイベック製 2110A ジャンパー
4通常価格(税別):944円~

トラスコ中山
タイベック製 作業服
0通常価格(税別):1,474円~

重松製作所
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 2XL (10着入)
0通常価格(税別):13,759円

エイブル山内
MG防護服 MG2555
0通常価格(税別):1,070円~