ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイテックス マストガードA-103

通常単価(税別)
520
税込単価
572
通常出荷日:2日目

【特長】・SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。・通気性に優れながらも、4層構造でできてお...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 着丈(cm)
    170
  • JANコード
    4562117782447
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    819-2889
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 股下(cm)
    78
  • 適応胸囲(cm)
    136
  • 適応身長(cm)
    170~185
  • 適合身長(cm)
    170~185
  • 適合胸囲(cm)
    136
  • タイプ
    つなぎ服
  • 袖丈(cm)
    60
  • 適合股下(cm)
    73~83

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番:

SMMSFC
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMMSFCの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
着丈(cm)
170
JANコード
4562117782447
質量(g)
180.000
トラスココード
819-2889
材質1
ポリプロピレン(PP)
股下(cm)
78
適応胸囲(cm)
136
適応身長(cm)
170~185
適合身長(cm)
170~185
適合胸囲(cm)
136
タイプ
つなぎ服
袖丈(cm)
60
適合股下(cm)
73~83
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMMSFC
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。
・通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
【用途】
・アスべスト作業。
・原子力施設保守点検作業。
・ガラス繊維など取扱作業。
・ペイントスプレーなど取扱作業。
・ダイオキシンなど取扱作業。
・機械メンテナンスなど。

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス マストガードA-103の型番SMMSFCのページです。 型番SMMSFCに関する仕様情報を記載しております。
アイテックス マストガードA-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイテックス マストガードA-103
アイテックス マストガードA-104 ブーツカバーセット
AZ WORK(R)1100 ヤッケ L
SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L
不織布白衣
アゼアス タイベック(R) 製続服 4L
メーカーアイテックスアイテックスアゼアスアゼアスアイテックスアゼアス
通常価格52057147397914,5561,544
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
サイズフリーフリーL4L-4L
---
着丈(cm)170-----
JANコード45621177824474562117782461----
質量(g)180.000210.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト