17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SMS製 ジャンパー (フード付)

通常単価(税別)
9071,166
税込単価
9981,283
通常出荷日:1日目

柔軟性と通気性に優れたSMS製のセパレート型防護服です。主な用途:軽度粉じん作業。使用上の注意事項:耐...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン不織布(SMS)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適応胸囲(cm)

  • 適応身長(cm)

  • 適合身長(cm)

  • 箱入数(着)

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

適応胸囲(cm)

適応身長(cm)

適合身長(cm)

箱入数(着)

タイプ

RoHS?最小発注数量
L
819-8886
4939399504188
117.000
84~104
158~170
-
-
-
10
5個
LL
819-8887
4939399504195
123.000
92~112
164~182
164~182
100
ジャンパー
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
1日目
1,166
( 1,283 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟性と通気性に優れたSMS製のセパレート型防護服です。
主な用途:軽度粉じん作業。
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMS製 ジャンパー (フード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMS製 ジャンパー (フード付)
SMS製 ズボン
SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)
SF製 ツナギ服
PP製 保護服 ヤッケ
アゼアス タイベック(R) 製続服 4L
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格907-797907 -862 -7261,544
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質1ポリプロピレン不織布(SMS)ポリプロピレン不織布(SMS)ポリプロピレン不織布(SMS)SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)ポリプロピレン(PP)タイベック[[R下]](ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト