アイテックス 不織布白衣(マジックタイプ) LL (50着入)

アイテックス 不織布白衣(マジックタイプ) LL (50着入)

通常単価:
12,387
通常出荷日:
2日目

【特長】
・不織布製のディスポ白衣です。
・マジックテープ付で着脱が容易です。
【用途】
・研究作業・汚れ作業。
・工場・施設などの見学者用として。
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:LL
・着丈(cm):112
・胸囲(cm):62
・使い捨てタイプ
・マジックテープ仕様
・JANコード:4560121221334
・トラスココード:819-2874
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

12,387

型番 : AFWM-LL
通常出荷日 2日目
通常単価 12,387

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アイテックス 不織布白衣(マジックタイプ) LL (50着入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)