ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイテックス マストガードA-102 LL

通常単価(税別)
1,355
税込単価
1,491
通常出荷日:1日目

【特長】・不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地で出来たツナギ服です。・とても高いバリア性...

詳細を確認
  • 種類
    つなぎタイプ
  • 商品タイプ
    フード付きタイプ
  • 規格
    JIS規格品
  • サイズ
    LL
  • 胸囲(cm)
    132
  • 着丈(cm)
    170
  • JANコード
    4562117782423
  • 質量(g)
    230
  • トラスココード
    819-2887
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム
  • 適応胸囲(cm)
    85~125
  • 適応身長(cm)
    165~180

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番:

A102-LL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A102-LLの仕様・寸法情報

種類
つなぎタイプ
商品タイプ
フード付きタイプ
規格
JIS規格品
サイズ
LL
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
170
JANコード
4562117782423
質量(g)
230
トラスココード
819-2887
材質1
ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム
適応胸囲(cm)
85~125
適応身長(cm)
165~180
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A102-LL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,355
( 1,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地で出来たツナギ服です。
・とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。
・耐水度は1000mm以上です。
・SF生地で出来たツナギ服です。
【用途】
・アスべスト作業。
・原子力施設保守点検作業。
・ガラス繊維など取扱作業。
・ペイントスプレーなど取扱作業。
・ダイオキシンなど取扱作業。
・機械メンテナンスなど。
【商品仕様】
・サイズ:LL
・色:白
・適応身長(cm):165~180
・適応胸囲(cm):85~125
・股下(cm):78
・JIS T 8115タイプ5・6適合品
・使い捨てタイプ
・JANコード:4562117782423
・トラスココード:819-2887
・質量:230g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス マストガードA-102 LLの型番A102-LLのページです。 型番A102-LLに関する仕様情報を記載しております。
アイテックス マストガードA-102 LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイテックス マストガードA-102 LL
アイテックス マストガードA-102 L
アイテックス マストガードA-102 M
アイテックス マストガードA-101 LL
アイテックス マストガードA-102 3L
アイテックス マストガードA-103
メーカーアイテックスアイテックスアイテックスアイテックスアイテックスアイテックス
通常価格1,3551,3551,3551,8461,355520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ-
商品タイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプ-
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品-
サイズLLLMLL3Lフリー
胸囲(cm)132124116-140-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト