17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 化学防護服 5/6 クリマゾーン XL 9876012

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UVEX 化学防護服 5/6 クリマゾーン XL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9876012

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・微粒子、ミスト、静電気からの防護します。
・ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
・ファスナーのカバーが接着可能です。
・中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
・テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。
・3枚構造のフードで、視界を遮らず、良好なフィット感を実現しております。
【用途】
・化学薬品を扱う作業に。
【商品仕様】
・サイズ:XL
・色:ホワイト
・適応身長(cm):182~188
・適応胸囲(cm):108~116
・帯電防止性能
・紫外線防御指数:SPF50
・JANコード:4031101571287
・トラスココード:818-7866
・質量:220.3g
【材質/仕上】
・PP-SMS スパンボンド
・SMS(ポリプロピレン不織布)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト