ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
9876009
2020年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・微粒子、ミスト、静電気からの防護します。
・ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
・ファスナーのカバーが接着可能です。
・中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
・テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。
・3枚構造のフードで、視界を遮らず、良好なフィット感を実現しております。
【用途】
・化学薬品を扱う作業に。
【商品仕様】
・サイズ:S
・色:ホワイト
・適応身長(cm):164~170
・適応胸囲(cm):84~92
・帯電防止性能
・紫外線防御指数:SPF50
・JANコード:4031101571256
・トラスココード:818-7863
・質量:184.3g
【材質/仕上】
・PP-SMS スパンボンド
・SMS(ポリプロピレン不織布)