UVEX 化学防護服 5/6 クラシック XXL

UVEX 化学防護服 5/6 クラシック XXL

通常単価:
918
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・微粒子、ミスト、静電気から防護します。
・ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。
・人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。
・テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。
・ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。
【用途】
・各種メンテナンスや加工作業に。
【商品仕様】
・サイズ:XXL
・色:ホワイト
・適応身長(cm):188~194
・適応胸囲(cm):116~124
・紫外線防御指数:
・帯電防止性能
・紫外線防御指数:SPF50
・EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品
・JANコード:4031101523934
・トラスココード:818-7862
・質量:294g
【材質/仕上】
・微構造のスパンボンド
・PEラミネート加工
・ポリエチレン系スパンボンド不織布

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

918

型番 : 9844913
通常出荷日 お見積り
通常単価 918

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

UVEX 化学防護服 5/6 クラシック XXLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)