17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイテックス 多目的エプロン (20枚入)【20個入り】

通常単価(税別)
2,053
税込単価
2,258
通常出荷日:1日目

【特長】・不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせてあり防水性能を持っています。【用途】・食品加工工場...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    74
  • 幅(cm)
    63
  • 質量(g)
    500.000
  • JANコード
    4562117782294
  • トラスココード
    819-2871
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ポリプロピレン(PP)

型番:

TAP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

TAPの仕様・寸法情報

ホワイト
着丈(cm)
74
幅(cm)
63
質量(g)
500.000
JANコード
4562117782294
トラスココード
819-2871
材質1
ポリエチレン(PE)
材質2
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAP
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,053
( 2,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせてあり防水性能を持っています。
【用途】
・食品加工工場や水まわりの作業、その他作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス 多目的エプロン (20枚入)の型番TAPのページです。 型番TAPに関する仕様情報を記載しております。
アイテックス 多目的エプロン (20枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイテックス 多目的エプロン (20枚入)
袖付PEエプロン (50枚入)
クリーンガードエプロン(25枚入)
タイベックR製ビブエプロン(10枚入)
ジーンズエプロン
ワンタッチ式エプロン
メーカーアイテックスアイテックス日本製紙クレシアデュポンアズワンミスミ
通常価格2,0536,3296,5953,9011,7206,124 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
ホワイトブルーホワイトホワイトブラックホワイト
着丈(cm)74130119.510087110
幅(cm)639778.570約6495
質量(g)500.0002500----
JANコード45621177822944562117780177----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト