17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

袖付PEエプロン (50枚入) ASPE-F-1
  • 袖付PEエプロン (50枚入)

袖付PEエプロン (50枚入)【50個入り】

通常単価(税別)
6,329
税込単価
6,962
通常出荷日:1日目

【特長】・完全防水タイプのエプロンです。・使用後は首の後ろの切れ込みから破り、簡単に破棄できます。・食...

詳細を確認
  • ブルー
  • 着丈(cm)
    130
  • 幅(cm)
    97
  • 質量(g)
    2500
  • サイズ
    フリー
  • 色詳細
    水色
  • JANコード
    4562117780177
  • トラスココード
    819-2870
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

ASPE-F-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品仕様

型番着丈(cm)幅(cm)
ASPE-F-113097

ASPE-F-1の仕様・寸法情報

ブルー
着丈(cm)
130
幅(cm)
97
質量(g)
2500
サイズ
フリー
色詳細
水色
JANコード
4562117780177
トラスココード
819-2870
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASPE-F-1
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,329
( 6,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水タイプのエプロンです。
・使用後は首の後ろの切れ込みから破り、簡単に破棄できます。
・食品衛生法適合品です。
【用途】
・汚れ作業や水まわりの作業に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

袖付PEエプロン (50枚入)の型番ASPE-F-1のページです。 型番ASPE-F-1に関する仕様情報を記載しております。
袖付PEエプロン (50枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
袖付PEエプロン (50枚入)
アイテックス 多目的エプロン (20枚入)
PE使い捨てエプロン(50枚入)
使い捨てPEエプロン
クリーンガードエプロン(25枚入)
タイベックR製ビブエプロン(10枚入)
メーカーアイテックスアイテックストラスコ中山ミスミ日本製紙クレシアデュポン
通常価格6,3292,0531,7048,1866,5953,901
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
ブルーホワイト-ホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)13074120120119.5100
幅(cm)9763707078.570
質量(g)2500500.000----
サイズフリー-----

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト