17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服高視認性作業服 ズボン

通常単価(税別)
1,561
税込単価
1,717
通常出荷日:1日目

【特長】・耐粉じん性に優れています。・夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。【用途】・汚れ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ウエスト(cm)

  • サイズ

  • 股下(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ウエスト(cm)

サイズ

股下(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
78~98
L
85
4562117782348
819-2879
4個
86~106
LL
87
4562117782355
819-2880
4個
72~92
M
82
4562117782331
819-2878
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,561
( 1,717 )
1日目
1,561
( 1,717 )
1日目
1,561
( 1,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐粉じん性に優れています。
・夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。
【用途】
・汚れ防止の作業、夜間作業に。
・粉じん対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服高視認性作業服 ズボンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業服高視認性作業服 ズボン
作業服高視認性作業服 上着
[防炎性]つなぎ作業服
作業服 長袖ブルゾン 1721
作業服6071シリーズ ブルゾン
作業服6071シリーズ カーゴパンツ
メーカーアイテックスアイテックスエスコジーベックバートルバートル
通常価格1,5611,88924,6957,300 -5,349 -3,832 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目1日目〜1日目〜
商品分類ズボンジャケットツナギジャケット-ズボン
色(系統)---
季節通年通年通年通年-通年
仕様男性用男性用-男女兼用-男性用
質量(g)130141----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト