17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Bates SRT 7 EW8 E06601EW8

Bates SRT 7 EW8

通常単価(税別)
8,030
税込単価
8,833
通常出荷日:1日目

【特長】・ローカットブーツ構造で踵部分にはメッシュのパッド入りです。・パネル部分と舌革に通気性に優れた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 形状
    長編上靴
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    27
  • 通気機能
    あり
  • JANコード
    0646881970973
  • トラスココード
    818-4460
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
  • 材質2
    デュラフレックスナイロン(アッパー部分)

型番:

E06601EW8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E06601EW8の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
形状
長編上靴
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
27
通気機能
あり
JANコード
0646881970973
トラスココード
818-4460
質量(g)
800
材質1
材質2
デュラフレックスナイロン(アッパー部分)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E06601EW8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,030
( 8,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローカットブーツ構造で踵部分にはメッシュのパッド入りです。
・パネル部分と舌革に通気性に優れたメッシュを採用しています。
・スリップ防止機能付です。
・ヒールカウンターには成形品を採用しています。
・ミッドソールにはEVA素材のクッションを採用しています。
【商品仕様】
・寸法(cm):27.0
・セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
・JANコード:0646881970973
・トラスココード:818-4460
・質量:800g
【材質/仕上】
・革
・デュラフレックスナイロン(アッパー部分)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Bates SRT 7 EW8の型番E06601EW8のページです。 型番E06601EW8に関する仕様情報を記載しております。
Bates SRT 7 EW8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bates SRT 7 EW8
ユニセックス耐滑ブーツ"ワーク Guardian IV 先芯"
ライトセーフティーワークス LSW-02
作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック
ポケブー カーキ
メーカーBates(ベイツ)SFC弘進ゴムトラスコ中山ジーベックアトム(安全・保護用品)
通常価格8,0304,440 -18,2706,410 -7,0085,540
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目6日目
商品タイプ安全靴-作業靴作業靴作業靴作業靴
形状長編上靴-長靴長靴長靴長靴
甲被タイプひも式-ひも無しひも無しひも無しひも無し
カラー黒系-黒系黒系黒系-
サイズ(cm)27-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト