17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿軍足(5足組)【5個入り】

通常単価(税別)
714748
税込単価
785823
通常出荷日:1日目

【特長】・綿100%です。・カカトとつま先補強糸入りで長持ちです。・履き口折り返し仕上げです。【用途】...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

つま先形状

最小発注数量
4518406229513
819-2379
先丸
先丸
1パック

5個入り

4518406229520
819-2380
指付
指付
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
714
( 785 )
1日目
748
( 823 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%です。
・カカトとつま先補強糸入りで長持ちです。
・履き口折り返し仕上げです。
【用途】
・仕事、スポーツ、普段履きなど。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿軍足(5足組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿軍足(5足組)
コットンソックス(5足組)
靴下黒獅子 (3足組)
靴下黒獅子 (4足組)
ムレを嫌う男の靴下 5本指
純綿軍足 5足組
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドアトム(安全・保護用品)
通常価格714-590 -884825 -730 -938
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ靴下靴下靴下靴下靴下靴下
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
耐油性なしなしなしなし-なし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
カラー白系白系多色黒系-白系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト