17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

靴下黒獅子 (3足組)【3個入り】

通常単価(税別)
884
税込単価
972
通常出荷日:1日目

【特長】・つま先とかかとに補強糸が入っています。【用途】・仕事、スポーツ、普段履きなど。

  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    多色
  • JANコード
    4518406690153
  • 質量(g)
    256.000
  • トラスココード
    819-2378
  • 材質1
    綿・ポリウレタン
  • 詳細タイプ
    カカト付5本指
  • 色詳細
    グレー・ブルー・レッド
  • サイズ(cm)
    24.5~27.0
  • つま先形状
    カカト付5本指

型番:

9015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

9015の仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
多色
JANコード
4518406690153
質量(g)
256.000
トラスココード
819-2378
材質1
綿・ポリウレタン
詳細タイプ
カカト付5本指
色詳細
グレー・ブルー・レッド
サイズ(cm)
24.5~27.0
つま先形状
カカト付5本指
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9015
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884
( 972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先とかかとに補強糸が入っています。
【用途】
・仕事、スポーツ、普段履きなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴下黒獅子 (3足組)の型番9015のページです。 型番9015に関する仕様情報を記載しております。
靴下黒獅子 (3足組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴下黒獅子 (3足組)
純綿軍足(5足組)
靴下黒獅子 (4足組)
コットンソックス(5足組)
ムレを嫌う男の靴下 5本指
スーパーストレッチソックス 3足組
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドコーコス信岡
通常価格884714 -825 -590 -730 -728
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ靴下靴下靴下靴下靴下靴下
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
耐油性なしなしなしなし--
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
カラー多色白系黒系白系--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト