17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PVCリール巻 4mm×600m
共和
安全半長靴 85028
ジーベック
安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー
ミドリ安全

靴の滑り止め用品 アイス・スパイクワン

通常単価(税別)
1,472
税込単価
1,619
通常出荷日:1日目

【特長】・道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。・ワンタッチで靴に装着出来ます。・「かかと装着仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • カラー
    黒系
  • JANコード
    4935682028218
  • 質量(g)
    144.000
  • トラスココード
    819-3274
  • 材質1
    合成ゴム・鉄・他
  • 適応靴サイズ(cm)
    23.5~26.0
  • 色詳細
    ブラック

型番:

028218
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

028218の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
カラー
黒系
JANコード
4935682028218
質量(g)
144.000
トラスココード
819-3274
材質1
合成ゴム・鉄・他
適応靴サイズ(cm)
23.5~26.0
色詳細
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
028218028218
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472
( 1,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。
・ワンタッチで靴に装着出来ます。
・「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。
【用途】
・道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。
・草刈・レジャーなどでも使えるオールシーズンタイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴の滑り止め用品 アイス・スパイクワンの型番028218のページです。 型番028218に関する仕様情報を記載しております。
靴の滑り止め用品 アイス・スパイクワンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴の滑り止め用品 アイス・スパイクワン
靴の滑り止め用品 アイス・すべらな~い
靴の滑り止め用品 携帯・滑り止
ズレナイ・スパイク
サンダル(滑り止めインソール)
サンダル インソール滑り止め付(ブラック25.5-28cm,チョコ25-26cm)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルエスコエスコ
通常価格1,4721,7622,058 -2,9481,6302,928 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品スリッパスリッパ
カラー黒系黒系黒系黒系--
JANコード4935682028218-----
質量(g)144.000-----
トラスココード819-3274-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト