17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンジョブ CP103 チャイブグリーン×ホワイト 23.5cm FCP103.7901-23.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウィンジョブ CP103 チャイブグリーン×ホワイト 23.5cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FCP103.7901-23.5

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

安定性・クッション性・屈曲性に富んだ作業靴。
【特長】
・甲高の方や幅広の方もフィッティングしやすいシューレースタイプ。
【用途】
・作業用シューズ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
緑系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
穿刺防止機能
なし
絶縁機能
なし
通気機能
なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト