ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイトス 防水セーフティーシューズ (ミドルカット) オレンジ 28.0

通常単価(税別)
11,308
税込単価
12,439
通常出荷日:1日目

【特長】・防水性と透湿性に優れたディアプレックス素材を使用したセーフティーシューズです。・接地面より高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黄系
  • サイズ (cm)
    28
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    あり
  • 温暖機能
    なし
  • 詳細カラー
    オレンジ
  • 材質:甲被
    合成皮革
  • 材質:底
    EVA+合成ゴム
  • 材質:先芯
    鋼製
  • JANコード
    4548413641954
  • トラスココード
    819-3071
  • 質量(g)
    870
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    44
  • UK(イギリス)規格サイズ
    9H
  • US(アメリカ)規格サイズ
    10

型番:

AZ56380063-28.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZ56380063-28.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黄系
サイズ(cm)
28
先芯
あり
穿刺防止機能
なし
絶縁機能
なし
通気機能
あり
温暖機能
なし
詳細カラー
オレンジ
材質:甲被
合成皮革
材質:底
EVA+合成ゴム
材質:先芯
鋼製
JANコード
4548413641954
トラスココード
819-3071
質量(g)
870
足幅サイズ
EEE
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
44
UK(イギリス)規格サイズ
9H
US(アメリカ)規格サイズ
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ56380063-28.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,308
( 12,439 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性と透湿性に優れたディアプレックス素材を使用したセーフティーシューズです。
・接地面より高さ7cmまで6時間防水します。
・暑い時には熱や湿気を外部に放出し、ムレを防止します。
・寒い時には風や冷気の侵入を防ぎ、シューズ内をドライに保ちます。
【用途】
・野外作業に。
【商品仕様】
・寸法(cm):28.0
・足幅サイズ:EEE
・色:オレンジ
・JSAA合格品(A種)
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・3M[[TM上]]反射材使用
・JANコード:4548413641954
・トラスココード:819-3071
・質量:870g
【材質/仕上】
・甲被:合成皮革
・靴底:EVA+合成ゴム
・先芯:鋼製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイトス 防水セーフティーシューズ (ミドルカット) オレンジ 28.0の型番AZ56380063-28.0のページです。 型番AZ56380063-28.0に関する仕様情報を記載しております。
アイトス 防水セーフティーシューズ (ミドルカット) オレンジ 28.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイトス 防水セーフティーシューズ (ミドルカット) オレンジ 28.0
安全シューズ
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm
ミドリ安全 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 27.5cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 27.0cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cm
メーカーアイトスアズワン丸五ミドリ安全丸五丸五
通常価格11,3084,255 -4,23044,2754,2304,230
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品タイプ作業靴安全靴----
規格JSAA規格品規格無し----
形状短靴短靴----
耐油性なしなし----
静電気帯電防止機能なしなし----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト