17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 一眼型遮光メガネ スーパー f OTG オーバーグラス 9169545

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UVEX 一眼型遮光メガネ スーパー f OTG オーバーグラス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9169545

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・色認識性能が優れているグレーレンズです。
・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・オーバーグラスタイプです。
・UVA、UVB、UVCも99.9%カットします。
【用途】
・ガス溶接、軽金属溶接に。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト