17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一眼型遮光メガネ アイボ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9160041

2026年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・色認識性能が優れているグレーレンズです。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・テンプルの角度、長さが調整可能で顔にフィットします。
・UVA、UVB、UVCも99.9%カットします。
・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
【用途】
・ガス溶接、軽金属溶接に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー

ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。
  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
遮光
規格
EN
曇り止め
有
UVカット
有
傷防止
有
レンズ色
グレー
フレーム色
ブラック/グリーン
角度調整
○
ノーズパッド
○
JANコード
4031101510774
トラスココード
819-0806

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト