ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 セーフティゴーグル YG-5090-HF-N

通常単価(税別)
936
税込単価
1,030
通常出荷日:1日目

【特長】・密閉タイプなので、感染症対策にも適しています。【用途】・新型インフルエンザ感染対策用ゴーグル...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4984013100000
  • トラスココード
    828-0293
  • レンズ厚(mm)
    0.6
  • 質量(g)
    81.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:軟質塩化ビニール
  • 材質3
    バンド:ポリウレタン
  • 顔あたりソフト
    ×
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 長さ(mm)
    76
  • バンド色
    ブラック

型番:

YG-5090-HF-N
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W164×H77×D76(mm)
  • 81g
  • JIS規格品
  • フレーム/ポリ塩化ビニル
  • レンズ/HFレンズ(0.6mm)外面ハードコート、内面くもり止め
  • 紫外線カットレンズ
  • マスク併用可
  • めがね併用可
  • 無気孔型

ゴグルレンズ特性

レンズ製品名特長コーティング
外側内側
HF(ポリカーボネート)カーボネートレンズにキズのつきにくい表面硬化加工ハードコートくもり止め
レンズ製品名レンズ特性該当モデル有無
撥水防汚耐擦傷性防曇性能耐衝撃性紫外線カットゴグル
HF(ポリカーボネート)-

性能・試験情報

ゴグルレンズの耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

項目塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
HFレンズ(外面)
項目メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
HFレンズ(外面)

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。

YG-5090-HF-Nの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4984013100000
トラスココード
828-0293
レンズ厚(mm)
0.6
質量(g)
81.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:軟質塩化ビニール
材質3
バンド:ポリウレタン
顔あたりソフト
×
防傷加工
防曇加工
長さ(mm)
76
バンド色
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-5090-HF-N
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
936
( 1,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉タイプなので、感染症対策にも適しています。
【用途】
・新型インフルエンザ感染対策用ゴーグル。
・粉じん発生現場。
・薬品、溶剤の取扱い。
・紛体の取扱い。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリ塩化ビニール
・バンド:ポリウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 セーフティゴーグル YG-5090-HF-Nの型番YG-5090-HF-Nのページです。 型番YG-5090-HF-Nに関する仕様情報を記載しております。
山本光学 セーフティゴーグル YG-5090-HF-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 セーフティゴーグル YG-5090-HF-N
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
セーフティゴーグル(ヘルメット取付式)
YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
偏光グラスYS-390 PSMK
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格9363,3704,9346,6776,5787,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット
レンズ交換--
レンズ色クリアブルーライト低減クリアクリアクリアブルースモーク
フレーム色クリアクリアスモーククリアブラック/シルバーブルーブラック
JANコード498401310000049840138406474984013883729498401310089549840131023634984013103636

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト