17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 超軽量グラスシールドYF-850【1~4個入り】

通常単価(税別)
1,6943,734
税込単価
1,8634,107
通常出荷日:1日目

【特長】・乱反射やギラつきを抑えピュアーな視界を確保します・長時間の装着でも疲れない軽量タイプです・眼...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • フレーム色

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • テンプル色

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    フレーム色

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    テンプル色

    仕様

    最小発注数量
    クリア
    4984013100192
    788-7230
    26
    レンズ:ポリカーボネート
    フレーム:ポリカーボネート
    クリア
    【商品仕様】
    ・レンズ色:クリア
    ・レンズ厚:0.2mm
    ・レンズ寸法:250×195mm
    ・JANコード:4984013100192
    ・トラスココード:788-7230
    ・質量:26g
    【材質/仕上】
    ・レンズ・フレーム:ポリカーボネート
    【セット内容/付属品】
    ・交換シールド2枚付属
    1個
    -
    4984013100215
    788-7248
    10
    レンズ:ポリカーボネート
    -
    -
    【商品仕様】
    ・レンズ色:クリア
    ・適合機種:YF-850L
    ・サイドベンチレーション
    ・レンズ厚み(mm)
    ・可視光線透過率(%)
    ・上ひさし
    ・帯電防止加工
    ・通気孔
    ・品番:超軽量グラスシールドYF-850用替レンズ
    ・JANコード:4984013100215
    ・トラスココード:788-7248
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・レンズ:ポリカーボネート
    【セット内容/付属品】
    ・4枚入り
    1パック

    4個入り

    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    【商品仕様】
    ・レンズ色:クリア
    ・レンズ厚:0.2mm
    ・レンズ寸法:230×85mm
    ・JANコード:4984013100185
    ・トラスココード:788-7256
    ・質量:18g
    【材質/仕上】
    ・レンズ・フレーム:ポリカーボネート
    【セット内容/付属品】
    ・交換シールド2枚付属
    3個
    -
    4984013100208
    788-7264
    4
    レンズ:ポリカーボネート
    -
    -
    【商品仕様】
    ・レンズ色:クリア
    ・適合機種:YF-850S
    ・サイドベンチレーション
    ・レンズ厚み(mm)
    ・可視光線透過率(%)
    ・上ひさし
    ・帯電防止加工
    ・通気孔
    ・品番:超軽量グラスシールドYF-850S用替レンズ
    ・JANコード:4984013100208
    ・トラスココード:788-7264
    ・質量:4g
    【材質/仕上】
    ・レンズ:ポリカーボネート
    【セット内容/付属品】
    ・4枚入り
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,417
    ( 2,659 )
    1日目
    3,734
    ( 4,107 )
    1日目
    1,694
    ( 1,863 )
    1日目
    2,146
    ( 2,361 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乱反射やギラつきを抑えピュアーな視界を確保します
    ・長時間の装着でも疲れない軽量タイプです
    ・眼鏡の上からでも装着が可能です
    ・レンズ交換が可能です
    【用途】
    ・軽作業

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スワン 超軽量グラスシールドYF-850のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン 超軽量グラスシールドYF-850
    スワン 超軽量グラスシールド 替えレンズ
    簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ
    簡易シールド面(反射防止)YF-850用 スペアレンズ
    簡易シールド面(反射防止)Sサイズ YF-850
    軽量シールドグラスセット
    メーカー山本光学山本光学アズワンアズワン山本光学OTOS
    通常価格1,694-937 -1,765 -2,4001,900602 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト