17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 保護メガネ用ストラップ

通常単価(税別)
787
税込単価
866
通常出荷日:1日目

【特長】ウベックス保護メガネ用オプション品です。カラー:ブラック全長:68.5mm

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4031101620008
  • トラスココード
    819-0825
  • 質量(g)
    4.000
  • タイプ
    ストラップ
  • ブラック
  • 全長(mm)
    685

型番:

9959022
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9959022の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4031101620008
トラスココード
819-0825
質量(g)
4.000
タイプ
ストラップ
ブラック
全長(mm)
685

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9959022
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787
( 866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
カラー:ブラック
全長:68.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 保護メガネ用ストラップの型番9959022のページです。 型番9959022に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 保護メガネ用ストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 保護メガネ用ストラップ
UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ヘッドバンド)
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格7879471,2218004,8475,580
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
形状その他その他その他その他二眼型メガネ一眼型メガネ
その他オプションオプションオプションオプション--
JANコード403110162000840311015699634031101566863403110162006040311015568194031101556802
トラスココード819-0825819-0796819-0800819-0826819-0795836-6610
質量(g)4.0008.0008.00011.0002948.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト