17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ヘッドバンド)

通常単価(税別)
833
税込単価
916
通常出荷日:4日目

【特長】長さ調節付きです。メタルフリーです。保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれま...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4031101620060
  • トラスココード
    819-0826
  • 質量(g)
    11.000
  • 材質1
    ポリアセタール、合成ゴム織り込み布
  • 適合機種
    9192445、9192489、9192429
  • タイプ
    ヘッドバンド
  • 長さ(mm)
    250~480
  • 品名
    ヘッドバンド

型番:

9958022
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9958022の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4031101620060
トラスココード
819-0826
質量(g)
11.000
材質1
ポリアセタール、合成ゴム織り込み布
適合機種
9192445、9192489、9192429
タイプ
ヘッドバンド
長さ(mm)
250~480
品名
ヘッドバンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
9958022
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
長さ調節付きです。
メタルフリーです。
保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ヘッドバンド)の型番9958022のページです。 型番9958022に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ヘッドバンド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ヘッドバンド)
安全ゴーグル ウルトラソニック
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB 交換用ヘッドバンド
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格8334,9051,2211,6344,032985
通常出荷日4日目19日目1日目1日目4日目1日目
形状その他-その他--その他
その他オプション-オプション--オプション
JANコード403110162006040668530013314031101566863403110186768740311015980624031101569963
トラスココード819-0826664-6420819-0800255-9308819-0782819-0796
質量(g)11.00083.0008.00011.00050.0008.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト