17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 保護メガネ用ハードケース

通常単価(税別)
2,592
税込単価
2,851
通常出荷日:1日目

【特長】・ウベックス保護めがね用のハードケースです。・便利なスナップフック付きです。【商品仕様】・幅×...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4031101619842
  • トラスココード
    819-0824
  • 質量(g)
    100
  • タイプ
    保護メガネ用ハードケース
  • 奥行(mm)
    70
  • 高さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    175

型番:

9954620
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9954620の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4031101619842
トラスココード
819-0824
質量(g)
100
タイプ
保護メガネ用ハードケース
奥行(mm)
70
高さ(mm)
85
幅(mm)
175
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9954620
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,592
( 2,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス保護めがね用のハードケースです。
・便利なスナップフック付きです。
【商品仕様】
・幅×奥行×高さ(mm)(使用時):220×130×130
・使用時 奥行(mm)
・使用時 高さ(mm)
・使用時 幅(mm)
・折りたたみ時 奥行(mm)
・折りたたみ時 高さ(mm)
・折りたたみ時 幅(mm)
・ベルトバックル、スナップフック付
・衝撃に強く保護メガネを守ります。
・JANコード:4031101619842
・トラスココード:819-0824
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 保護メガネ用ハードケースの型番9954620のページです。 型番9954620に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 保護メガネ用ハードケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 保護メガネ用ハードケース
ハードグラス用ケース
メガネ用ケース
メガネ用ソフトケース
保護メガネ ゴーグル用 ソフトケース
ミドリ安全 保護メガネケース
メーカーUVEXTJMデザインタジマツールトラスコ中山山本光学UVEXミドリ安全
通常価格2,5921,5331,3608501,240442
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状その他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード4031101619842-----
トラスココード819-0824-----
質量(g)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト