17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

通常単価(税別)
2,162
税込単価
2,378
通常出荷日:1日目

【特長】・ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。【材質】・レンズ:ポリカーボネート

詳細を確認
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4031101566672
  • トラスココード
    819-0814
  • 質量(g)
    39.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • コーティング
    extreme
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • 顔あたりソフト
    -

型番:

9302269
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9302269の仕様・寸法情報

レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4031101566672
トラスココード
819-0814
質量(g)
39.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
コーティング
extreme
レンズ厚(mm)
2.2
顔あたりソフト
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9302269
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,162
( 2,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)の型番9302269のページです。 型番9302269に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301
安全ゴーグル ウルトラソニック
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格2,1624,4783,7704,71615,0791,221
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
レンズ交換--
レンズ色クリアクリアクリアクリアグレークリア
JANコード403110156667240311015667334979058225665406685300133140311015567894031101566863
トラスココード819-0814819-0812422-8804664-6420836-6651819-0800
質量(g)39.00080.000138.00083.00094.0008.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト