17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ スポーツスタイル

通常単価(税別)
1,7185,444
税込単価
1,8905,988
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません・スポーツグラスのよ...

詳細を確認
  • UVカット
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • 質量(g)
    23.000
  • ツル調整
    -
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.1
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • レンズ色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • コーティング

  • 防傷加工

  • タイプ

  • テンプル色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

コーティング

防傷加工

タイプ

テンプル色

最小発注数量
クリア
4031101599397
836-6618
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
extreme
-
-
5個
クリア
4031101599366
836-6617
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
extreme
-
-
5個
グレー
4031101631059
836-6619
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー
extreme
-
ホワイト/ブラック
3個
クリア
4031101587318
819-0803
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー
extreme
-
ブラック/ブルー
5個
クリア
4031101631011
836-6620
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー
AR
-
反射防止
ブラック/ブルー
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,026
( 2,229 )
1日目
2,047
( 2,252 )
1日目
1,718
( 1,890 )
1日目
3,110
( 3,421 )
1日目
5,444
( 5,988 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
・スポーツグラスのようなデザインです
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ スポーツスタイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック
一眼型保護メガネ エックスフィット
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,718-8061,5903,9301,2402,962 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目4日目2日目1日目
UVカット-
角度調整-----
ノーズパッド--
質量(g)23.00026.0002950.00048.00024.000
ツル調整-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト