17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ アイボ

通常単価(税別)
1,5803,220
税込単価
1,7383,542
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。・ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業...

詳細を確認
  • UVカット
  • ノーズパッド
  • ツル調整
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.9
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

角度調整

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

コーティング

最小発注数量
グレー
4031101256375
836-6642
41.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
sapphire
5個
クリア
-
4031101293172
819-0785
50.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
excellence
5個
クリア
4031101256382
819-0787
47.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
excellence
5個
アンバー
4031101260433
836-6640
41.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
sapphire
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
3,220
( 3,542 )
2日目
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
・ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
【用途】
・機械組立に。
・建設、メンテナンス作業に。
・研磨、切削に。
・金属、機械加工に。
・研究、実験に。
・林業、農業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ アイボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ アイボ
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,580-1,718 -1,284 -8061,5901,560 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目1日目〜
UVカット
ノーズパッド-
ツル調整-----
防傷加工-
防曇加工-

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト