17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ ゴーグル用 ソフトケース

通常単価(税別)
1,291
税込単価
1,420
通常出荷日:1日目

【特長】・ウベックス保護メガネ用ソフトケースです。・マジックテープ開閉式です。・ベルトループ付きです。

詳細を確認

型番:

9954520
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9954520の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4031101651934
トラスココード
836-6649
質量(g)
32.000
タイプ
ソフトケース
奥行(mm)
75
高さ(mm)
95
幅(mm)
190

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9954520

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4031101651934
836-6649
32.000
75
95
190
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,291
( 1,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス保護メガネ用ソフトケースです。
・マジックテープ開閉式です。
・ベルトループ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ ゴーグル用 ソフトケースの型番9954520のページです。 型番9954520に関する仕様情報を記載しております。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト