17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスクホルダー

通常単価(税別)
1,624
税込単価
1,786
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットで貼付けできます。・ポップアップ式のマスクやグローブなどを簡単に取り出すことができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク保管庫
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    112
  • 幅(mm)
    200
  • JANコード
    4562363571383
  • 質量(g)
    421.000
  • トラスココード
    819-3910
  • 材質1
    アクリル

型番:

107-029
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-029の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク保管庫
その他
オプション
奥行(mm)
110
高さ(mm)
112
幅(mm)
200
JANコード
4562363571383
質量(g)
421.000
トラスココード
819-3910
材質1
アクリル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
107-029
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,624
( 1,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで貼付けできます。
・ポップアップ式のマスクやグローブなどを簡単に取り出すことができます。
【用途】
・部屋の入口に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスクホルダーの型番107-029のページです。 型番107-029に関する仕様情報を記載しております。
マスクホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスクホルダー
マスクケース
マスクシェル鼻挿入型
マスク用フックベルト 伸縮タイプ
マスクにくっつくアイガード EAG-1
究極のフィルタシート
メーカー三和製作所トラスコ中山ユタカメイクミツヤスリーエムジャパンYAMASHIN FILTER
通常価格1,6243,952 -418196 -14,8001,265
通常出荷日1日目4日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプマスク保管庫マスク保管庫マスク本体---
その他オプションオプション-オプション--
奥行(mm)110-----
高さ(mm)112-----
幅(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト