ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

通常単価(税別)
3,230
税込単価
3,553
通常出荷日:1日目

【特長】・ハロゲンガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、硫化水素用吸収缶です。・国家検定合格品です。【用途】・有...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 対象ガス
    ハロゲン/酸性ガス/亜硫酸ガス/硫化水素
  • 適合機種
    GM164、GM164-1
  • JANコード
    4959382009728
  • トラスココード
    820-2793
  • 国家検定区分
    直結式
  • 質量(g)
    185.000
  • 試験ガス
    塩素/亜硫酸ガス/塩化水素/硫化水素

ご注意

  • 不明な点や吸収缶の種類が分からない点などは、メーカーに問い合わせてください。 GM-164と環境ガスに適用した吸収缶をセットで使用してください。

型番:

CA-604N/HG/AG/SO/HS
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-604N/HG/AG/SO/HSの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
対象ガス
ハロゲン/酸性ガス/亜硫酸ガス/硫化水素
適合機種
GM164、GM164-1
JANコード
4959382009728
トラスココード
820-2793
国家検定区分
直結式
質量(g)
185.000
試験ガス
塩素/亜硫酸ガス/塩化水素/硫化水素
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-604N/HG/AG/SO/HS
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、硫化水素用吸収缶です。
・国家検定合格品です。
【用途】
・有毒ガスの作業
【商品仕様】
・対象ガス:ハロゲン 酸性 亜硫酸 硫化水素
・適合マスク:GM-164
・型式検定合格番号第482号、483号
・適合マスク GM164
・JANコード:4959382009728
・トラスココード:820-2793
・質量:185g

ご注意

  • 不明な点や吸収缶の種類が分からない点などは、メーカーに問い合わせてください。 GM-164と環境ガスに適用した吸収缶をセットで使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶の型番CA-604N/HG/AG/SO/HSのページです。 型番CA-604N/HG/AG/SO/HSに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶
直結式防毒マスク 外付けフィルタ
防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用
吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用
直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶
硫化水素用吸収缶 KGC-1型L
メーカー重松製作所重松製作所アズワン興研重松製作所興研
通常価格3,230655450 -325 -2,642441
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
対象ガスハロゲン/酸性ガス/亜硫酸ガス/硫化水素-----
適合機種GM164、GM164-1---GM164、GM164-1-
JANコード4959382009728-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト