17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 塗装マスク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DPM-77TL

2022年03月に販売終了となりました。

【特長】
・シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。
・軽量小型のマスクです。
・広い視野を確保できる新設計です。
・装着時に顔面に触れる部分には肌に優しい熱可塑性エラストマーを使用しています。
【用途】
・有機溶剤を使用する塗装作業。(洗浄、接着時の作業)

ご注意

  • 次の環境下では、絶対に使用しないでください。酸素濃度が18%未満の場所
  • 有毒ガス濃度が0.1%を超える場所、または管理濃度の10倍以上の場所
  • 有毒ガスの種類や濃度が不明の場所
  • 複数種の有毒ガスまたは蒸気が混在する場所
  • 本品では除去できない種類のガス等が存在する場所

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
商品用途
-
縦×横(mm)
-
サイズ
L
JANコード
4989999467994
トラスココード
818-5181
質量(g)
93.000
横(mm)
104
吸気抵抗(Pa)
300以下
縦(mm)
130
排気抵抗(Pa)
50±20
交換用パーツ
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト