ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 吸水カバー 775

通常単価(税別)
1,058
税込単価
1,164
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。【用途】・吸水カバー【商品仕様】・品名:吸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 適合機種
    防毒マスク7000シリーズ
  • JANコード
    4987580170186
  • トラスココード
    795-3607
  • 質量(g)
    12
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 品名
    吸水カバー

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

775
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

775の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
適合機種
防毒マスク7000シリーズ
JANコード
4987580170186
トラスココード
795-3607
質量(g)
12
材質1
ポリプロピレン
品名
吸水カバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
775
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058
( 1,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。
【用途】
・吸水カバー
【商品仕様】
・品名:吸水カバー
・適合機種:防毒マスク7000シリーズ
・オプション部品:防毒マスク7000シリーズ用
・JANコード:4987580170186
・トラスココード:795-3607
・質量:12g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 吸水カバー 775の型番775のページです。 型番775に関する仕様情報を記載しております。
3M 吸水カバー 775のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 吸水カバー 775
3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N
カバーグラス
防毒マスク GM164 M
直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型
シゲマツ カバーグラスSV・CD面体用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所東京硝子器械興研重松製作所
通常価格1,0581,0214,66726,0603,8751,328
通常出荷日1日目4日目1日目7日目5日目4日目
商品タイプ取替用パーツ---マスク本体-
適合機種防毒マスク7000シリーズ-----
JANコード49875801701864987580191297----
トラスココード795-3607795-2431----
質量(g)1213----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト