17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送気マスク用耐圧ホース

通常単価(税別)
23,92828,794特別価格
税込単価
26,32131,673特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです・空気清浄パネルと3M...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 外径 (mm)
    14.6
  • 内径 (mm)
    8.5
  • 材質1
    塩化ビニル
  • オレンジ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
20
4987580109025
795-5910
3000
1個
30
4987580108837
795-5928
4300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,92819,441
( 21,385 )
1日目
28,79426,715
( 29,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです
・空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送気マスク用耐圧ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送気マスク用耐圧ホース
空気清浄パネル用交換フィルター JHW-2811
3M バーサフロー フードセット S-855J
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格23,928-23,74241,21216,40023,90814,336
通常出荷日1日目8日目1日目1日目14日目1日目
商品タイプ取替用パーツ-マスク本体取替用パーツ取替用パーツ-
外径(mm)14.6-----
内径(mm)8.5-----
材質1塩化ビニルポリプロピレンバイザー部:アセテート---
オレンジ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト