17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M アドフロー 電動ファン 832005J

通常単価(税別)
78,006
税込単価
85,807
通常出荷日:4日目

【特長】・電圧低下、風量低下を音と光で警告します。・ろ過材は粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    電動ファン
  • JANコード
    4987580215030
  • トラスココード
    795-3615
  • 質量(g)
    710
  • 粒子捕集効率(%)
    99.97以上

型番:

832005J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

832005Jの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
電動ファン
JANコード
4987580215030
トラスココード
795-3615
質量(g)
710
粒子捕集効率(%)
99.97以上
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
832005J
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,006
( 85,807 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧低下、風量低下を音と光で警告します。
・ろ過材は粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します
【商品仕様】
・粒子捕集効率(%):99.97以上
・稼働時間:8時間(フル充電時)
・充電時間:4時間
・風量(L/min):138以上
・充電時間:4時間
・稼働時間:8時間(フル充電時)
・風量(L/min):138以上
・JANコード:4987580215030
・トラスココード:795-3615
・質量:710g
【セット内容/付属品】
・電動ファン本体 (非売品)、ろ過材837010、プレフィルター836010、スパッタカバー836000 、風量計(バッテリー、充電器、ベルトは含まれません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M アドフロー 電動ファン 832005Jの型番832005Jのページです。 型番832005Jに関する仕様情報を記載しております。
3M アドフロー 電動ファン 832005Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M アドフロー 電動ファン 832005J
3M アドフロー用スパッタカバー 836000
3M アドフロー用充電器 833111
3M アドフロー用フィルターカバー 838031
3M アドフロー用ロングバッテリー 837631
3M アドフロー用ウエストベルト 835000
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格78,0061,46916,6592,93030,15410,432
通常出荷日4日目4日目1日目6日目1日目4日目
その他オプション---オプション-
詳細タイプ電動ファン-----
JANコード4987580215030--45493956430424549395698844-
トラスココード795-3615--829-1030855-9382-
質量(g)710--200.000400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト