17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パシーマのあんしんマスク(きなり)

通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:1日目

【特長】・脱脂綿とガーゼを用いた呼吸が楽な、何度も洗って使うタイプのマスクです。・中身が立体的な「わた...

詳細を確認

    ご注意

    • 洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。 素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。 タンブラー乾燥はお避け下さい。 干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。 洗濯・脱水後は強く2~3回振ってください。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    最小発注数量
    10個
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,099
    ( 1,209 )
    1日目
    1,099
    ( 1,209 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脱脂綿とガーゼを用いた呼吸が楽な、何度も洗って使うタイプのマスクです。
    ・中身が立体的な「わた」なので呼吸が楽にでき、メガネもくもりません。
    ・生地をねじって装着するから鼻の隙間が自然にフィットします。
    ・睡眠時に使用しても効果的です。
    ・ワイヤーをおさえると下も見えます。
    ・側面も自然に隙間を埋めるリップ状だから、もれにくくなっております。
    ・あごの引掛けがあるから会話をしてもずり上がりません。
    ・アジャスターでゴムの長さ調整ができます。
    【用途】
    ・かぜの予防に。
    【商品仕様】
    ・構造:3層
    ・縦(mm):120
    ・横(mm):160
    ・色:きなり
    ・耳掛けタイプ
    ・JANコード:4903357240012
    ・トラスココード:818-9710
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・表側・裏側:綿100%(ガーゼ)
    ・中わた:綿85%(脱脂綿),ポリプロピレン15%
    ・ひも:ポリウレタン
    ・調整アジャスター:人工皮革
    ・ワイヤー:ポリエチレン

    ご注意

    • 洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。 素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。 タンブラー乾燥はお避け下さい。 干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。 洗濯・脱水後は強く2~3回振ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パシーマのあんしんマスク(きなり)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パシーマのあんしんマスク(きなり)
    ストレッチマスク
    フィットマスク
    ソフトマスク
    活性炭マスク (50枚入)
    フレッシュマスク 活性炭入
    メーカー龍宮クラレクラフレックス東京メディカル東京メディカルアイテックストラスコ中山
    通常価格1,0993,096387416 -4,5863,595 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト