ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付用バイザーライト

通常単価(税別)
1,535
税込単価
1,689
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットや布帽子に取付け可能です。・高輝度LED5個使用しております。・角度が自由に調節で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ブラック
  • 用途
    ヘルメット取付用バイザーライト
  • JANコード
    4962087702108
  • トラスココード
    795-7033
  • 質量(g)
    32
  • 材質1
    ABS樹脂
  • セット
    ボタン型電池CR2032×2個(モニター用付属)
  • 特長
    明るさ:約13ルーメン、連続点灯時間:約10時間
  • サイズ
    幅X奥行X高さ(mm):70X55X20
  • 仕様
    明るさ:約13ルーメン
  • 稼働時間 (h)
    連続点灯時間:約10時間
  • 電源
    ボタン型電池CR2032×2個

型番:

NO.47DX
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.47DXの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ブラック
用途
ヘルメット取付用バイザーライト
JANコード
4962087702108
トラスココード
795-7033
質量(g)
32
材質1
ABS樹脂
セット
ボタン型電池CR2032×2個(モニター用付属)
特長
明るさ:約13ルーメン、連続点灯時間:約10時間
サイズ
幅X奥行X高さ(mm):70X55X20
仕様
明るさ:約13ルーメン
稼働時間(h)
連続点灯時間:約10時間
電源
ボタン型電池CR2032×2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.47DX
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,535
( 1,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットや布帽子に取付け可能です。
・高輝度LED5個使用しております。
・角度が自由に調節できます。(調節範囲90度以内)
【用途】
・屋根裏工事や機械のメンテナンスなど両手が必要な作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付用バイザーライトの型番NO.47DXのページです。 型番NO.47DXに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付用バイザーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付用バイザーライト
ヘルメット取付式防蜂ネット
NO.391F・NO.392F用ゴーグルクリップ
メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザー
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,5354,4124511,474708113
通常出荷日1日目1日目2日目2日目4日目4日目
商品タイプその他-外装外装内装ステッカー
ブラック----
用途ヘルメット取付用バイザーライト--暑さ対策に暑さ対策に-
JANコード496208770210849620871047424962087702597--4962087101727
トラスココード795-7033384-7570224-8297---

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト