17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEAMWENDY SAR用 太陽光反射テープキット

通常単価(税別)
7,472
税込単価
8,219
通常出荷日:4日目

【特長】・米国沿岸警備隊が使用している3MのSOLASテープを使用しています。・面ファスナーのループパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • JANコード
    0846275003472
  • 質量(g)
    27
  • トラスココード
    820-2696
  • 材質1
    反射材
  • 詳細タイプ
    太陽光反射テープキット

ご注意

  • 商品画像はヘルメットに貼り付けた状態です。商品にヘルメットは含まれません。反射材であるため商品画像は実際の色より明るく写っています。

型番:

80-SOL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80-SOL-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
JANコード
0846275003472
質量(g)
27
トラスココード
820-2696
材質1
反射材
詳細タイプ
太陽光反射テープキット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
80-SOL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,472
( 8,219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国沿岸警備隊が使用している3MのSOLASテープを使用しています。
・面ファスナーのループパッチが取り付けられているので、IDなどを貼ることができます。
【仕様】
・適合ヘルメット:SAR TACTICAL、SAR BACKCOUNTRYシリーズ
・質量:27g
【セット内容】
・フロントブリムテープストリップ
・バックブリムテープストリップ
・トップテープストリップ×2
・バックテープストリップ
・ループパッチ(3種類)

ご注意

  • 商品画像はヘルメットに貼り付けた状態です。商品にヘルメットは含まれません。反射材であるため商品画像は実際の色より明るく写っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY SAR用 太陽光反射テープキットの型番80-SOL-1のページです。 型番80-SOL-1に関する仕様情報を記載しております。
TEAMWENDY SAR用 太陽光反射テープキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEAMWENDY SAR用 太陽光反射テープキット
TEAMWENDY SAR用 バイザーキット
TEAMWENDY SAR用 レールレトロフィットキット
ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ
ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
ヘルメット用ラインテープ 無反射タイプ
メーカーTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDY日本緑十字社エスコ日本緑十字社
通常価格7,47219,63218,0771,555 -1,3501,068 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ外装外装その他ステッカー-ステッカー
JANコード084627500347208462750041340846275003465---
質量(g)278574---
トラスココード820-2696820-2697820-2695---
材質1反射材ポリカーボネートスチール---

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト