17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEAMWENDY SAR用 レールレトロフィットキット

通常単価(税別)
16,925
税込単価
18,618
通常出荷日:4日目

【特長】・SAR BACKCOUNTRY・サイドレールなしのタイプに後付けで取り付けられます。【商品仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    0846275003465
  • 質量(g)
    74
  • トラスココード
    820-2695
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    レールレトロフィットキット

型番:

80-RRK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80-RRKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
0846275003465
質量(g)
74
トラスココード
820-2695
材質1
スチール
詳細タイプ
レールレトロフィットキット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
80-RRK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,925
( 18,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SAR BACKCOUNTRY・サイドレールなしのタイプに後付けで取り付けられます。
【商品仕様】
・適合ヘルメット:SAR BACKCOUNTRYシリーズ
・TEAMWENDY SAR用 レールレトロフィットキット
・JANコード:0846275003465
・トラスココード:820-2695
・質量:74g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・サイドレール右用・左用
・7溝パイカタイニーレールキット右用・左用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY SAR用 レールレトロフィットキットの型番80-RRKのページです。 型番80-RRKに関する仕様情報を記載しております。
TEAMWENDY SAR用 レールレトロフィットキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEAMWENDY SAR用 レールレトロフィットキット
TEAMWENDY SAR用 バイザーキット
TEAMWENDY EXFIL SARヘルメット コンフォートパッド交換用セット
TEAMWENDY SAR用 太陽光反射テープキット
カムフィットリテンション 左利き目用
TEAMWENDY EXFIL用パイカタイニークイックリリースレールアダプター
メーカーTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDY
通常価格16,92518,38111,9436,99531,44114,240
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプその他外装-外装内装その他
JANコード08462750034650846275004134-0846275003472-0846275002550
質量(g)748583.50027-46
トラスココード820-2695820-2697-820-2696-820-2692
材質1スチールポリカーボネートポリウレタン反射材ポリプロピレンスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト