17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEAMWENDY EXFIL SARヘルメット コンフォートパッド交換用セット

通常単価(税別)
11,943
税込単価
13,137
通常出荷日:4日目

【特長】・SARヘルメットに標準搭載されているコンフォートパッドの交換用パッドセットです。・薄いパッド...

詳細を確認
  • 質量(g)
    83.500
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 材質2
    ナイロン

型番:

80-CFP-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80-CFP-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
ブラック
JANコード
0846275003649
質量(g)
83.500
トラスココード
827-9339
材質1
ポリウレタン
材質2
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
80-CFP-BK

商品タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
内装
ブラック
0846275003649
827-9339
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,943
( 13,137 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SARヘルメットに標準搭載されているコンフォートパッドの交換用パッドセットです。
・薄いパッドが3つと厚いパッドが3つの合計6つがセットになっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY EXFIL SARヘルメット コンフォートパッド交換用セットの型番80-CFP-BKのページです。 型番80-CFP-BKに関する仕様情報を記載しております。
TEAMWENDY EXFIL SARヘルメット コンフォートパッド交換用セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEAMWENDY EXFIL SARヘルメット コンフォートパッド交換用セット
TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)
TEAMWENDY スタンダード あご紐
TEAMWENDY エクステンダー あご紐 エクステンダー
TEAMWENDY PrincetonTecチャージライト用レールマウント
TEAMWENDY EXFIL用カウンターウェイトキット ブラック/コヨーテ
メーカーTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDY
通常価格11,9436,5929,9902,223 -4,71019,415 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目1日目〜
質量(g)83.500-10.0007.0009.000-
材質1ポリウレタン-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ナイロン
材質2ナイロン-ナイロンナイロン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト