17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ ヘルカバー使い捨て【10個入り】

通常単価(税別)
1,154
税込単価
1,269
通常出荷日:1日目

【特長】・汚れ防止の透明タイプです。・薄手の使い捨てタイプです。・透明なので、ヘルメットマーク・ネーム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 透明
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4546721000364
  • トラスココード
    799-6195
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

665-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

665-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
透明
サイズ
フリー
JANコード
4546721000364
トラスココード
799-6195
質量(g)
65.000
材質1
ポリエチレン
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
665-J
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154
( 1,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ防止の透明タイプです。
・薄手の使い捨てタイプです。
・透明なので、ヘルメットマーク・ネームが見えます。
【用途】
・吹付作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ ヘルカバー使い捨ての型番665-Jのページです。 型番665-Jに関する仕様情報を記載しております。
タニザワ ヘルカバー使い捨てのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ ヘルカバー使い捨て
タニザワ ヘルカバーソフト
紙帽子丸(不織布)
バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター
来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)
ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格1,1541,1009,5501,09212,0741,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプその他その他帽子外装-その他
透明ブルーホワイトホワイトホワイトロイヤルブルー
サイズフリーフリーフリー---
JANコード454672100036445467211004844546721000784454672110086645467210008144546721013395
トラスココード799-6195799-6161492-4142354-0294102-5801699-6102

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト