17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ ヘルカバーソフト

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目

【特長】・弾力・伸縮性に富んだナイロントリコットを使用しています。・天井・壁面などを傷つけないソフトタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ブルー
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4546721100484
  • トラスココード
    799-6161
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    表:ナイロントリコット
  • 材質2
    裏:ウレタン

型番:

662-J
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

662-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ブルー
サイズ
フリー
JANコード
4546721100484
トラスココード
799-6161
質量(g)
30.000
材質1
表:ナイロントリコット
材質2
裏:ウレタン
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
662-J
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力・伸縮性に富んだナイロントリコットを使用しています。
・天井・壁面などを傷つけないソフトタイプです。
【用途】
・内装仕上作業に。
【材質】
・表ナイロントリコット
・裏ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ ヘルカバーソフトの型番662-Jのページです。 型番662-Jに関する仕様情報を記載しております。
タニザワ ヘルカバーソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ ヘルカバーソフト
タニザワ ヘルカバー使い捨て
紙帽子丸(不織布)
ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"
ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)
IDカードホルダー
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格1,1001,1549,5502,7001,0001,049
通常出荷日1日目1日目1日目2日目9日目4日目
商品タイプその他その他帽子その他その他その他
ブルー透明ホワイトライト部:赤、取付部:グレーロイヤルブルー
サイズフリーフリーフリー---
JANコード454672110048445467210003644546721000784454672101269545467210133954546721500352
トラスココード799-6161799-6195492-4142698-5377699-6102328-3879

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト