17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEAMWENDY スタンダード あご紐

通常単価(税別)
9,990
税込単価
10,989
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦がおきないようにソフトな素材で作られているあご紐です。・抗菌性の素材で作られているので衛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ナイロン

型番:

21-S20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21-S20の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
ブラック
JANコード
0846275000327
質量(g)
10.000
トラスココード
820-2670
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-S20

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
0846275000327
820-2670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,990
( 10,989 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦がおきないようにソフトな素材で作られているあご紐です。
・抗菌性の素材で作られているので衛生的に保てます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY スタンダード あご紐の型番21-S20のページです。 型番21-S20に関する仕様情報を記載しております。
TEAMWENDY スタンダード あご紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEAMWENDY スタンダード あご紐
TEAMWENDY エクステンダー あご紐 エクステンダー
TEAMWENDY EXFIL SARヘルメット コンフォートパッド交換用セット
TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)
TEAMWENDY PrincetonTecチャージライト用レールマウント
カムフィットリテンション 左利き目用
メーカーTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDY
通常価格9,9902,223 -11,9436,5924,71031,441
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ外装外装--外装内装
質量(g)10.0007.00083.500-9.000-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリウレタン-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン
材質2ナイロンナイロンナイロン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト