17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH

通常単価(税別)
8,324
税込単価
9,156
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。・リリース...

詳細を確認
  • 通気孔
  • 質量(g)
    535
  • 材質1
    帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂
  • 材質2
    内装:低密度ポリエチレン
  • 頭囲(cm)
    53~62
  • シールド色
    クリア
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • バイザー色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 帽体色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

バイザー色

JANコード

トラスココード

帽体色

RoHS?最小発注数量
透明グリーン
4546721002580
799-5733
グリーン
10
1個
透明グレー
4546721003792
799-5741
ホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,324
( 9,156 )
1日目
8,324
( 9,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。
・通気孔つきでムレを防ぎます。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
【用途】
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH
タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット
谷沢 エアライト搭載シールド面付ヘルメット
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格8,3248,001 -8,7508,584 -8,7408,324
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
通気孔
質量(g)535535455-535535
材質1帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂-帽体:軽量FRP樹脂帽体:軽量FRP樹脂--
材質2内装:低密度ポリエチレン内装:低密度ポリエチレン内装:低密度ポリエチレン-内装:低密度ポリエチレン内装:低密度ポリエチレン
頭囲(cm)53~6253~6253~62-53~6253~62

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト