17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

通常単価(税別)
3,0953,944特別価格
税込単価
3,4054,338特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。・リリース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 質量(g)
    370
  • 材質1
    帽体:軽量FRP樹脂
  • 材質2
    内装:低密度ポリエチレン
  • 材質3
    鋲:固定メタル鋲
  • 頭囲(cm)
    53~62
  • 衝撃吸収ライナー
    エアライト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ホワイト
4546721002474
793-8187
10
3個
イエロー
4546721002481
793-8195
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9443,751
( 4,126 )
4日目
3,095
( 3,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。
・視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
【用途】
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH
タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット
タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ
タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格3,095-8,1598,003 -7,9453,4713,399 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト