17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオペイブレックス

通常単価(税別)
17,610
税込単価
19,371
通常出荷日:4日目

【特長】・従来品よりも約10kgほど軽量化してあります・エコマーク認定商品・クラス最軽量商品・移動積載...

詳細を確認
  • ブラック
  • 厚さ (mm)
    15
  • 長さ(m)
    2
  • 幅(m)
    1
  • JANコード
    4589516469021
  • 質量(g)
    26000.0
  • トラスココード
    818-4900
  • 材質1
    再生ゴム

型番:

3270660
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3270660の仕様・寸法情報

ブラック
厚さ(mm)
15
長さ(m)
2
幅(m)
1
JANコード
4589516469021
質量(g)
26000.0
トラスココード
818-4900
材質1
再生ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3270660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,610
( 19,371 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品よりも約10kgほど軽量化してあります
・エコマーク認定商品
・クラス最軽量商品
・移動積載枚数アップでCO2削減
・裏面ウェーブ断面で柔軟性アップ
・国産黒ゴムでだから臭わない
・破損後はリサイクル
【用途】
・悪路・段差解消・養生に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオペイブレックスの型番3270660のページです。 型番3270660に関する仕様情報を記載しております。
ネオペイブレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオペイブレックス
1800×1200×4mm プラダン(OD)
THREEAXIS 2個組シートクランプ
たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り
段差用ラバースロープ グレー WDRS-G
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
メーカー仙台銘板エスコイチネンアクセス日大工業ワコーパレットエスコ
通常価格17,61020,0967623,74919,082 -6,580
通常出荷日4日目2日目7日目5日目8日目1日目
ブラックODグリーンブラックブルー-ブルー
厚さ(mm)154253.533
長さ(m)2-----
幅(m)1-----
JANコード4589516469021-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト