17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

通常単価(税別)
3,55075,386特別価格
税込単価
3,90582,925特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。・遮光率が99.9%あり光...

詳細を確認
  • シルバー
  • 厚さ (mm)
    0.47
  • メタリックシルバー
  • 番手(#)
    5000
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • 防炎性能試験番号
    FALSE
  • 引張強度
    縦1750N/5cm、横1510N/5cm
  • 耐久期間
    約4年

ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TUV5000MS-1010/TUV5000MS-1818/TUV5000MS-1827/TUV5000MS-2736/TUV5000MS-3654/TUV5000MS-5472/TUV5000MS-7290

エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー 図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

長さ(m)

幅(m)

材質2

ハトメ数(個)

RoHS?最小発注数量
4989999423594
784-7874
27000.0
シート:ポリエチレン(PE)
9.91
9.91
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
44
10
1個
4989999423600
784-7882
870.0
シート:ポリエチレン(PE)
1.71
1.71
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
8
10
2個
4989999423617
784-7891
1300
シート:ポリエチレン(PE)
2.61
1.71
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
10
10
2個
4989999423624
784-7904
2600.0
シート:ポリエチレン(PE)
3.51
2.62
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
14
10
1個
4989999423631
784-7912
5200
シート:ポリエチレン(PE)
5.31
3.52
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
20
10
1個
4989999423648
784-7921
10400.0
シート:ポリエチレン(PE)
7.11
5.29
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
28
10
1個
4989999423655
784-7939
17500.0
シート:ポリエチレン(PE)
8.91
7.11
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,38659,894
( 65,883 )
1日目
3,550
( 3,905 )
1日目
4,920
( 5,412 )
1日目
8,6678,094
( 8,903 )
1日目
13,88612,795
( 14,075 )
1日目
32,14828,135
( 30,949 )
1日目
40,97634,800
( 38,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
・遮光率が99.9%あり光を通しにくいため、暑さの影響をやわらげることができます。
・耐候年数が4年あり、屋外での長期使用に耐えます。
【用途】
・簡易倉庫の被覆用。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー
耐水UVシート#7000
エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)
UVシルバーシート #4000
耐水UVシート #7000
エコUVシート #4000 (シルバー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,550-6,440 -3,348 -14,3035,271 -2,158 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜19日目1日目〜1日目
シルバーシルバーODグリーンシルバー-シルバー
厚さ(mm)0.470.620.470.280.620.33
メタリックシルバーメタリックシルバー----
番手(#)50007000500040007000-
ハトメピッチ(cm)9090909090-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト